Publicar produtos
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
    XAL

    TWIST 100 trim 1 lamp

    Traduzido por Google,
    Projetor redondo encastrado em alumínio fundido sob pressão; pó revestido; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem (com guarnição) com sistema de captura de bola; rotação de 360° e inclinação de 45° para fora; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa; refletor de alta qualidade com acabamento facetado esférico; característica de radiação precisa; acessórios ópticos como acessórios; acessórios ópticos podem ser combinados
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTWIST_100_trim_1_lamp
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição3
    • Largura (mm)118
    • Profundidade (mm)99
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (28)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (9)