Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
yamaha/products/07a9a105-947e-4530-8570-fa29f40b8f68
Início
Categorias
Componentes eletrónicos
Eletrônicos Áudio
CS-500 Video Conference System for Huddle Spaces
Disponível em Estados Unidos
Yamaha Corporation
Seguir
CS-500 Video Conference System for Huddle Spaces
Traduzido por Google,
Vista original
Dispositivo para colaboração remota com câmera e microfone
Descarregar
Especificação
Especificação
Newly developed SoundCap Eye™
4K Camera with Smart Framing
One-USB connection to start the collaboration
Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
Hexa-microphone Beamforming
Iconic mute button of remote control
Multiple installation options
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
cs-500-video-conference-system
Familia de producto
Professional Audio
Grupo de produtos
Video Collaboration Systems
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-01-20
Número de edição
1
Altura (mm)
51
Largura (mm)
261
Profundidade (mm)
76
Ligações
Ligações
URL do produto
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-500/
Descrição técnica
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-500/resources.html
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
0.6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
Código ETIM
EC003614
Nome ETIM
Audio interface for conference/public address system
Uniclass 2015 Código
Pr_40_70_05
Uniclass 2015 Descrição
Audio visual equipment
Código CSI MasterFormat 2014
27 41 43
Título CSI MasterFormat 2014
Audio-Video Conferencing
Número OmniClass
23-37 15 00
Título Omniclass
Audio Visual Equipment
Produtos parecidos
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Descarregar
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Descarregar
Yamaha Corporation
VXS3F Surface Mount Speaker
Descarregar
Yamaha Corporation
RM-WAP-16 Wireless Access Point
Descarregar
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
Descarregar
Yamaha Corporation
VXH8 Pendant Speaker
Descarregar