Publicar produtos
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers

    CZR15 Passive Loudspeakers

    Traduzido por Google,
    Uma gama de colunas passivas que oferecem elevada capacidade de potência e um desempenho sonoro excecional, num design portátil, leve e robusto.
    Especificação
    • The CZR15 is a 2-way loudspeaker offering high power handling and outstanding sonic performance in a portable, lightweight, yet rugged design. Its versatile, compact enclosure design makes the lightweight CZR15 ideal for range of live performance and installed sound environments—from live bands at outdoor festivals to DJ's in clubs—these loudspeakers deliver crystal clear, high-quality sound with impressive low frequency performance.

      • 2-way loudspeaker with a 2" HF and a 15" LF
      • Features Yamaha's own Wide Dispersion CD Waveguide Horn
      • High power 800W(PGM) power handling and Bi-amp capable
      • Floor monitoring setting enables mirroring configuration
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium graded Polyurea coating
      • Dual-angle pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DZR15)
      • Rotatable horn and variety of U-bracket options (UB-DZR15H/V) for rigging allow for very flexible setup and speaker placement
      • Durable Black or white finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCZR15
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosPassive Loudspeaker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)761
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)21.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers