Publicar produtos
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Traduzido por Google,
    Microfone de matriz de teto
    Especificação
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRM-CG
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosCeiling Array Microphone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000070
    • Nome ETIMMicrophone
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMicrophones
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 11
    • Título OmniclassMicrophones