Publicar produtos
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller

    MCP2 Wall-Mounted Controller

    Traduzido por Google,

    Controlador de parede que permite configurar até 64 dispositivos. Design simples e intuitivo para fácil controle de aparelhos Yamaha e de terceiros.

    • Interface de usuário personalizável
    • Páginas e parâmetros de controle configurados pelo ProVisionaire Design
    • Compatível com caixas de embutir padrão americano de 1 módulo.
    • Suporte a PoE (Cat 5e ou superior)
    • Fechadura com PIN para operação segura e confiável
    • LCD colorido de 1,77” para melhor visualização.
    • Peso: 0,2 kg
    Especificação
    • Features

      • Enables remote control of multiple systems, including Yamaha ecosystem and third-party products.
      • A Clickable rotary knob and a back button for user-friendly control of speaker volume, microphone settings, and page navigation—even for first-time users.
      • Easily configurable with ProVisionaire Design software, from simple single-screen layouts for intuitive parameter control to complex requirements using multi-page structures and scene switching.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamcp2-wall-mounted-controller
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosControl Hardware
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000783
    • Nome ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Número OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Título OmniclassDigital Level Controllers