Publicar produtos
VC6N Ceiling Speaker

VC6N Ceiling Speaker

Traduzido por Google,
As caixas acústicas de teto da Série VC oferecem desempenho excepcional para instalações comerciais em designs compactos e econômicos. Estão disponíveis seis modelos, três com caixas acústicas traseiras e três sem, para atender a uma ampla gama de requisitos de instalação.
Especificação
  • 2-way system with 6.5-inch woofer and 0.8-inch tweeter, no back can

    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • No back can low-profile design allows installation in limited ceiling spaces
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • 16Ω in low-impedance is advantageous when connecting multiple speakers in low impedance system
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 2.3 kg (5.1 lbs), Ø286 x 114 mm (Ø11-2/8” x 4-4/8”)
    • Single unit package
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavc6n-ceiling-speaker
  • Familia de productoProfessional Audio
  • Grupo de produtosVC Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)114
  • Largura (mm)286
  • Profundidade (mm)286
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers