Apresentando uma variedade de recursos exclusivos da indústria, a lavadora/extratora WUN150 (Cap. 150 lb) é incomparável em desempenho, confiabilidade e eficiência entre outras máquinas de sua classe. Por exemplo, uma trava e liberação pneumática da porta ajuda a acomodar até mesmo as cargas mais pesadas. Ela também foi projetada para permitir a manutenção e o serviço mais simples, garantindo que sua máquina continue funcionando sem problemas. Um par de válvulas de enchimento de grandes dimensões reduz os tempos de enchimento e encurta o comprimento do ciclo para as máquinas industriais da Yamamoto. Um tempo de ciclo mais curto permite que os operadores concluam mais ciclos de lavagem em um período mais curto, aumentando drasticamente a produtividade. As válvulas pneumáticas não são apenas confiáveis e duradouras, mas também oferecem desempenho superior. O conjunto de rolamentos autolubrificantes é projetado com proteção de vedação tripla e projetado para suportar as aplicações mais exigentes. Juntamente com um sistema de transmissão por correia multi-V de alto desempenho, estendemos significativamente a vida útil operacional do alojamento de cada máquina, superando todas as outras lavadoras em seu mercado e reduzindo o custo de propriedade para o menor do setor! Sem mencionar a suspensão dupla de montagem suave que apresenta amortecedores e molas de nível industrial, resultando em um processo de instalação com impacto mínimo. Isso poupa os proprietários da despesa de despejar ou reforçar uma base de concreto, ao mesmo tempo em que lhes dá a liberdade de escolher o local de sua lavanderia.
Além disso, qualquer lavadora Yamamoto inclui nossa inovadora válvula de drenagem de autoatendimento que resolveu um dos problemas de manutenção mais comuns que a indústria de limpeza de roupas enfrenta: entupimentos de máquinas. Seja um hotel, uma unidade de saúde ou qualquer outro estabelecimento de lavanderia, ralos entupidos podem causar a interrupção do trabalho! Nosso design engenhoso permite que os operadores limpem bloqueios sem esforço, sem depender de ferramentas ou serviços de reparo caros. Por fim, o painel de controle touchscreen Pro-face é conhecido na indústria por sua simplicidade e facilidade de uso incomparáveis, amado por operadores de lavanderia e fornecedores de produtos químicos. Seu tamanho generoso de 6″, processo de treinamento contínuo, opções de controle extensivas para reduzir serviços públicos e tempo de etapa de lavagem e capacidade de exibição em vários idiomas o tornam a melhor escolha para máquinas de lavar modernas
Disponibilidade da região
| América do Norte | Ásia |
|---|---|
Canada | Japan |
United States |