Publicar produtos
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
WUN 275 - Industrial Washer/Extractors
    Yamamoto

    WUN 275 - Industrial Washer/Extractors

    Traduzido por Google,

    Apresentando uma variedade de recursos exclusivos da indústria, a lavadora/extratora WUN275 (275 lb Cap.) é incomparável em desempenho, confiabilidade e eficiência entre outras máquinas de sua classe. Por exemplo, uma trava e liberação pneumática da porta ajuda a acomodar até mesmo as cargas mais pesadas. Ela também foi projetada para permitir a manutenção e o serviço mais simples, garantindo que sua máquina continue funcionando sem problemas. Um par de válvulas de enchimento de grandes dimensões reduz os tempos de enchimento e encurta o comprimento do ciclo para as máquinas industriais da Yamamoto. Um tempo de ciclo mais curto permite que os operadores concluam mais ciclos de lavagem em um período mais curto, aumentando drasticamente a produtividade. As válvulas pneumáticas não são apenas confiáveis ​​e duradouras, mas também oferecem desempenho superior. O conjunto de rolamentos autolubrificantes é projetado com proteção de vedação tripla e projetado para suportar as aplicações mais exigentes. Juntamente com um sistema de transmissão por correia multi-V de alto desempenho, estendemos significativamente a vida útil operacional do alojamento de cada máquina, superando todas as outras lavadoras em seu mercado e reduzindo o custo de propriedade para o menor do setor! Sem mencionar a suspensão dupla de montagem suave que apresenta amortecedores e molas de nível industrial, resultando em um processo de instalação com impacto mínimo. Isso poupa os proprietários da despesa de despejar ou reforçar uma base de concreto, ao mesmo tempo em que lhes dá a liberdade de escolher o local de sua lavanderia.

    Além disso, qualquer lavadora Yamamoto inclui nossa inovadora válvula de drenagem de autoatendimento que resolveu um dos problemas de manutenção mais comuns que a indústria de limpeza de roupas enfrenta: entupimentos de máquinas. Seja um hotel, uma unidade de saúde ou qualquer outro estabelecimento de lavanderia, ralos entupidos podem causar a interrupção do trabalho! Nosso design engenhoso permite que os operadores limpem bloqueios sem esforço, sem depender de ferramentas ou serviços de reparo caros. Por fim, o painel de controle touchscreen Pro-face é conhecido na indústria por sua simplicidade e facilidade de uso incomparáveis, amado por operadores de lavanderia e fornecedores de produtos químicos. Seu tamanho generoso de 6″, processo de treinamento contínuo, opções de controle extensivas para reduzir serviços públicos e tempo de etapa de lavagem e capacidade de exibição em vários idiomas o tornam a melhor escolha para máquinas de lavar modernas

    Aplicações ideais:

    • Instalações de lavanderia industrial/comercial: como uma lavadora "kicker" ou a maior em uma fileira. A WUN275 é sempre mais do que suficiente. Projetada com os recursos premium mencionados acima, a lavadora é construída para durar, ter desempenho e proporcionar paz de espírito.
    • Setor de hospitalidade/saúde: Preparada para temperaturas de higienização, drenagem dupla/recuperação de água e até mesmo banhos de lavagem ozonizados, a linha Yamamoto atende a todas as preocupações de um agente de lavanderia e superprojetou nossos equipamentos para exceder todos os regulamentos de desempenho para que você possa ficar tranquilo.




    Especificação
      • Load Capacity: 275lbs
      • Machine Weight: 13008lbs
      • G-Force Capabilities: 303 G
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawun-275-industrial-washer-extractors
    • Familia de productoWasher, Extractor Systems
    • Grupo de produtosWasher, Extractor, Industrial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)100.4
    • Largura (polegadas)83
    • Profundidade (polegadas)41.6
    Relacionado
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Lbs)13008
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
    • Número OmniClass23-27 57 13
    • Título OmniclassExtractors

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia
    Canada
    Japan
    United States