Publicar produtos
WUN 30 - Commercial Washer/Extractor
Yamamoto

WUN 30 - Commercial Washer/Extractor

Traduzido por Google,

Quando se trata de lavanderias de alta capacidade no local que exigem o melhor, o equipamento de lavanderia Yamamoto está em uma liga própria. Projetadas para desempenho superior, as lavadoras Yamamoto são construídas com precisão, durabilidade e inovação — oferecendo eficiência e confiabilidade inigualáveis ​​que superam qualquer outra coisa no mercado. A WUN 30 não é exceção. Com controles de tela sensível ao toque , suspensão de montagem suave dupla , um conjunto autolubrificante e uma válvula de drenagem exclusiva de autoatendimento , é a escolha definitiva para operações de lavanderia que exigem potência e simplicidade.

Projetado para exceder 50.000 ciclos , o equipamento Yamamoto oferece longevidade excepcional, o que significa menos tempo de inatividade e mais produtividade. Além disso, nós o apoiamos com uma Garantia de 5 anos para TODAS AS PEÇAS , garantindo que você tenha anos de operação sem complicações e paz de espírito. Com uma ampla rede de suporte treinada na fábrica, a Yamamoto está comprometida em fornecer não apenas engenharia de classe mundial, mas também o serviço mais rápido e responsivo do setor.

A WUN 30 é perfeitamente adequada para indústrias exigentes como hospitalidade , saúde e instalações esportivas , onde desempenho de alta velocidade, grandes capacidades de carga e poder de limpeza inigualável são essenciais para ficar à frente da curva da lavanderia. Quer você esteja gerenciando roupas de cama para um hotel de luxo, esfregando uniformes em uma instalação esportiva ou mantendo os mais altos padrões de higiene na área da saúde, as lavadoras Yamamoto garantem que sua operação de lavanderia funcione de forma eficiente e consistente — para que você possa se concentrar no que mais importa.

Aplicações ideais:

  • Hospitalidade : De hotéis a restaurantes, as lavadoras Yamamoto oferecem limpeza rápida e eficaz para roupas de cama, toalhas, uniformes e muito mais, garantindo que seus hóspedes tenham uma experiência impecável sempre.
  • Instalações esportivas : com alto poder de limpeza (especificamente um defletor de cesto adicional que proporciona mais ação mecânica por rotação do que qualquer outra lavadora), essas lavadoras lidam com as cargas mais difíceis e sujas, ajudando as instalações esportivas a manter os equipamentos e uniformes limpos e novos para suas equipes.
  • Assistência médica : Em um mundo onde a higienização é essencial, as lavadoras Yamamoto vão além da limpeza básica, atendendo a requisitos rigorosos para eliminar bactérias e germes nocivos, garantindo que sua lavanderia contribua para um ambiente mais saudável e seguro para pacientes e funcionários.

Com a Yamamoto , você não está adquirindo apenas uma lavadora, mas sim um parceiro confiável e de longo prazo que o ajudará a manter os mais altos padrões de limpeza, eficiência e durabilidade.

Especificação
    • Self-Lubricating Bearing Assembly – Our exclusive self-lubricating bearing assembly is engineered with triple seal protection and designed to withstand even the heaviest usage. Paired with a multi-V-belt drive system, we’ve increased the serviceable lifespan of the housing to exceed nearly 2X standard usage of industry alternatives.
    • Dual Soft-Mount Suspension – The dual soft-mount suspension incorporates industrial strength shocks and springs, providing a nearly zero-impact installation. This relieves the need of pouring/reinforcing costly concrete pad and offers flexibility when needing to place the laundry on the second floor or higher.
    • Self-Serviceable Drain Valves – Another industry-exclusive, the self-serviceable drain valve has shocked the industry by eliminating one of the market’s most frequent maintenance issues. Whether a hotel, a healthcare center, or any other laundry, clogged drains can wreak havoc on a laundry. With our unique design, operators can clear the blockage without needing tools and/or an expensive service call from an outside vendor.
    • Digital Touchscreen Controls – On top of the large 6″ size, the Pro-face touchscreen control panel is often recognized as the most simple and seamless to use in the industry. Laundry operators and chemical providers enjoy how easy training is, all the ability to reduce utilities and wash step time, and the multi-language settings.
    • High-Durability Parts - Tipping the scales quite literally, in Yamamoto's direction is the equipment's total weight. Stemming from the higher volume of metal being used throughout the parts assemblies, it's not uncommon for a Yamamoto to weigh nearly 500lbs-1,000lbs more than the leading competitor.
    • A Fast and Efficient Clean - Incorporating an additional baffle within the basket, the Yamamoto washer-extractors achieve more mechanical action per rotation to provide a superior clean compared to mass-produced multibranded machinery. This also shortens cycle times saving expensive labor costs. In addition, our inverter drive has been tuned to provide maximum efficiency, and paired with our intuitive programing system, you gain optimal control on your utilities.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawun-30-commercial-washer-extractor
  • Familia de productoWasher, Extractor Systems
  • Grupo de produtosWasher, Extractor, Commercial
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)61.1
  • Largura (polegadas)34.3
  • Profundidade (polegadas)42.2
Relacionado
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Lbs)1103
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Código CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41
  • Título OmniclassCommercial Washing Machines

Disponibilidade da região

América do Norte Ásia
Canada
Japan
United States