Publicar produtos
Vitrine
ZAGAS
Arquivado

Vitrine

Vitrine com 2 portas lacadas e 4 estantes ajustáveis. Moldura exterior em carvalho maciço, portas lacadas com contorno de aço inoxidável dourado escovado e pés de ferro. Interior textura estilo pele.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLA805
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosStorage Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1510
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 17
  • Título OmniclassResidential Storage Units
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings