Publicar produtos
Conjunto mesa de centro
Conjunto mesa de centro
    ZAGAS
    Arquivado

    Conjunto mesa de centro

    Mesa de centro redonda com moldura de ferro. Tampo em eucalipto fumado, também disponível em nogueira ou cerâmica
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGEN995
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)980
    • Profundidade (mm)980
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFitted desks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniclassResidential Coffee Tables
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings