Publicar produtos
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire
    Zemper

    Corkia Supra Sustainable Cork Emergency Luminaire

    Traduzido por Google,

    "Iluminação de emergência de cortiça para montagem em superfície, para edifícios mais ecológicos."

    A Corkia Supra faz parte da família Corkia, a primeira gama de iluminação de emergência fabricada com cortiça natural. Concebida para instalação em superfície, apresenta tecnologia de bateria LiFePO₄ e seis opções de distribuição ótica para iluminar pontos de destaque, rotas de fuga e áreas abertas (antipânico). Combina o desempenho ótico comprovado da Supra com uma solução de materiais que reduz em 115% o carbono incorporado em comparação com as carcaças de policarbonato reciclado.

    Especificações principais:

    • Fluxo luminoso: de 370 a 420 lúmens no modo de emergência.
    • Autonomia: 1 ou 3 horas, com baterias LiFePO₄.
    • Robustez: caixa em cortiça com proteção IP20 e IK04.
    • Funções inteligentes: opções AutoTest, DALI2 ou Wireless SmartZ® para gerenciamento simplificado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaemergency-lighting-corkia-supra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCortiça
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança