Publicar produtos
Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire
Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire
    Zemper

    Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire

    Traduzido por Google,

    "Iluminação de alta eficiência, design elegante e extrema durabilidade."

    Luxen é uma luminária LED de alta eficiência projetada para fornecer iluminação uniforme e confortável em uma ampla gama de aplicações. Seu design elegante, combinado com a moldura decorativa fornecida como padrão, permite uma integração perfeita em escritórios, áreas comuns, escadarias, edifícios residenciais, espaços comerciais e instalações educacionais.

    Projetada para uso intensivo tanto em ambientes internos quanto externos, a Luxen combina alta luminosidade com uma construção especialmente robusta, oferecendo confiabilidade, durabilidade e continuidade visual em qualquer projeto. Disponível em versão padrão e com iluminação de emergência com autoteste, a Luxen atende aos requisitos funcionais e de segurança por meio de duas referências dedicadas.

    Especificações principais:

    • Fluxo luminoso: 230 lúmens no modo de emergência e 2.100 lúmens no modo permanente.
    • Autonomia: 3 horas, com baterias LiFePO₄.
    • Robustez: caixa em policarbonato com proteção IP66 e IK10 (IP66 e IK10 com acessório).
    • Funções inteligentes: Autoteste.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaemergency-lighting-luxen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança