Publicar produtos
Space Supra Surface Mounted Emergency Luminaire
Space Supra Surface Mounted Emergency Luminaire
    Zemper

    Space Supra Surface Mounted Emergency Luminaire

    Traduzido por Google,

    "Iluminação de emergência de montagem em superfície para ambientes exigentes."

    A Space Supra é uma luminária de emergência de sobrepor projetada para desempenho confiável em instalações internas e externas. Ela conta com tecnologia de bateria LiFePO₄ e múltiplas opções de distribuição óptica para iluminar pontos de destaque, rotas de fuga e áreas abertas (antipânico). Sua construção robusta e instalação simplificada garantem confiabilidade a longo prazo em uma ampla gama de aplicações arquitetônicas.

    Especificações principais:

    • Fluxo luminoso: de 370 a 420 lúmens no modo de emergência.
    • Autonomia: 1 ou 3 horas, com baterias LiFePO₄.
    • Robustez: caixa compacta com proteção IP65 e IK07.
    • Funções inteligentes: opções AutoTest, DALI2 ou Wireless SmartZ® para gerenciamento simplificado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaemergency-lighting-space-supra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança