Publicar produtos
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
    Zemper

    Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign

    Traduzido por Google,

    "Sinalização de saída em cortiça para edifícios mais ecológicos."

    A Corkia Exit faz parte da família Corkia, a primeira gama de iluminação de emergência fabricada com cortiça natural. Concebida para proporcionar uma orientação de evacuação clara e fiável, combina a eficiente tecnologia LED com um material renovável que reduz em 115% as emissões de carbono incorporado em comparação com as caixas de policarbonato convencionais.

    Especificações principais:

    • Distância de visibilidade: 26 m
    • Autonomia: 1 ou 3 horas, com baterias LiFePO₄.
    • Robustez: caixa em cortiça com proteção IP20 e IK04.
    • Funções inteligentes: opções AutoTest, DALI2 ou Wireless SmartZ® para gerenciamento simplificado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexit-signs-corkia-exit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCortiça
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança