Publicar produtos
Spazio Power emergency lighting
Spazio Power emergency lighting
    Zemper

    Spazio Power emergency lighting

    Traduzido por Google,

    "Alto desempenho, design discreto."

    A Spazio Power destaca-se pela sua potente emissão luminosa, garantindo uma iluminação eficaz e uniforme em situações críticas. Combina elegância e funcionalidade com baterias LiFePO₄. O seu corpo em policarbonato e as lentes acrílicas de alta qualidade asseguram máxima durabilidade e fiabilidade em ambientes exigentes.

    Destaques:

    • Sistema óptico discreto com distribuição uniforme

    • Fluxo luminoso: 380 a 400 lm

    • Opções de controle: padrão, autoteste, SmartZ®, DALI-2

    • Proteção IP65 opcional com acessório

    • Disponível com autonomia de bateria de 1 h ou 3 h

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspazio-power
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança