Publicar produtos
Flat RGB Glass Capacitive Touch Switch
Flat RGB Glass Capacitive Touch Switch
Flat RGB Glass Capacitive Touch Switch
Flat RGB Glass Capacitive Touch Switch
Flat RGB Glass Capacitive Touch Switch
Flat RGB Glass Capacitive Touch Switch
Flat RGB Glass Capacitive Touch Switch
Flat RGB Glass Capacitive Touch Switch
    Zennio

    Flat RGB Glass Capacitive Touch Switch

    Traduzido por Google,

    Botões táteis capacitivos RGB personalizáveis ​​da família Flat com sensor de proximidade e design plano (9 mm). Crie designs exclusivos, incluindo imagens, ícones, textos ou logotipos impressos em vidro temperado. Disponíveis em versões de 1, 2, 4, 6 ou 8 botões, todos com ícones retroiluminados que se adaptam ao sensor de proximidade. O Flat RGB incorpora uma sonda de temperatura e um termostato internos, além de 2 entradas analógico-digitais que podem ser configuradas como entradas binárias, sensores, botões de pressão, sondas de temperatura ou detectores de movimento. É compatível com KNX Secure.
    Acessórios: sonda de temperatura e sensor de movimento.

    A Zennio oferece diversos acabamentos para se adequar a uma ampla gama de ambientes decorativos , utilizando referências de cores baseadas em normas internacionais.

    Especificação
    • Technical specifications

      Touch areas1, 2, 4, 6 or 8, with RGB backlight
      CustomizationPrinted glass, via Touch-My Design web app
      ThermostatYes
      Temperature sensorYes, range -30 to 90°C, accuracy ±0.5°C
      Inputs2 analog/digital
      Proximity sensorYes
      Acoustic feedbackYes
      Dimensions81.9 x 81.9 x 36.5 mm (9 mm outside the wall)
      Weight0.088 kg
      KNX supply29 VDC SELV
      InstallationPortrait or landscape flush mount, standard European, Italian, Australian and American back box
      Operating temperature0 to 55°C
      ProtectionIP20
      KNX SecureYes
      Accessories includedZACHOLD3
      FrameSold separately
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflat-rgb
    • Familia de productoTouchscreens and switches
    • Grupo de produtosFlat X
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81.9
    • Largura (mm)81.9
    • Profundidade (mm)36.5
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniclassElectrical Switches

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia