Publicar produtos
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
    Zennio

    Z50 Color capacitive touch panel 5"

    Traduzido por Google,

    Painel tátil capacitivo colorido com tela de 5” (retrato ou paisagem) e resolução de 480 x 854 pixels, que permite o controle total da instalação graças às suas 12 páginas totalmente personalizáveis, mantendo uma estética minimalista. Possui 2 entradas analógico-digitais, sonda de temperatura interna e 2 termostatos independentes. Incorpora ainda um sensor de proximidade para detecção de atividade e inicialização rápida, além de desativar o protetor de tela, se configurado. Ademais, conta com portas USB e Ethernet para atualização de software.
    Instalação em caixa de embutir padrão europeu/britânico.

    Os recursos avançados podem ser ativados com as seguintes licenças:

    • Licença de Controle Remoto – Controle remoto através de um aplicativo móvel ou navegador web:
      • Ref. 8500006 – Licença Virtual
      • Ref. ZLIC70RCBX – Licença para Caixa
    • Licença de Vídeo Porteiro – Integração com sistemas de vídeo porteiro:
      • Ref. 8500007 – Licença Virtual
      • Ref. ZLIC70VPBX – Licença para Caixa
    • Licença ZenVoice – Licença de Controle por Voz. É necessária uma Licença de Controle Remoto (Ref. ZLIC70RCBX/8500006):
      • Ref. 8500008 – Licença Virtual
      • Ref. ZLICZVBX – Licença de Caixa

    Disponível nas cores branca, antracite, prata e champanhe.

    Acessórios: sonda de temperatura e sensor de movimento.

    Especificação
    • Technical specifications

      Display5" capacitive, 480x854 px, 16M colors
      Thermostats2 independent
      Inputs2 analog/digital
      Power supply24-29 VDC (external)
      ConnectivityKNX TP, Ethernet, Micro-USB
      Proximity sensorYes
      Luminosity sensorYes
      LoudspeakersYes
      MicrophoneYes
      Dimensions142.1 x 85.5 x 35 mm (protrudes 12 mm from the wall)
      Weight0.167 kg
      KNX supply29 VDC SELV
      InstallationFlush mount on back box
      Operating temperature5 to 45°C
      ProtectionIP20
      Compatible licensesRemote control, voice control, video intercom
      Accessories includedZACETH, ref. 9900047
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz50
    • Familia de productoTouchscreens and switches
    • Grupo de produtosTouch panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85.5
    • Largura (mm)142.1
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniclassElectrical Switches