Publicar produtos
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
    Zentia
    Arquivado

    Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)

    Parafon Hygien oferece um balanço vantajoso de absorção de classe A, lavabilidade e performances de higiene.
    Especificação
    • Sistemas de suspensão standard:Prelude 15, Prelude 24 Sistemas de suspensão alternativa: Prelude 35 Performance acústica: aw 0.95 & Dnfw - Reflexão de luz: 82% Resistência á humidade: 95% Performance de sala limpa: ISO 4 Classe Europeia Reacção ao fogo: A2,s1-d0 Performance Francesa de VOC: A Recycled content: 20% 15 year product warranty / 30 year system warranty Opções de detalhes de topo: Board Opcões de Módulo: 600x600, 625x625, 1200x600* * Módulo de 625x625 disponível unicamente para países DACH. Opções de espessura (mm): 18
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaParafon_Hygien
    • Familia de productoMineral Ceiling
    • Grupo de produtosParafon Hygien
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11
    • Título OmniclassSuspended Ceilings