Publicar produtos
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System

    FOLD Metal Panel Railing System

    3.2 de 5 estrelas3.2(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fold Panel Railing é um projeto de fabricação de chapas metálicas estruturais engenhosamente projetado. Este sistema está disponível em uma variedade de padrões pré-configurados ou designs personalizados de sua escolha. Com opções de materiais de alumínio em acabamentos de revestimento em pó e anodizado e aço inoxidável nas cores #6 acetinado e ECM - o que você pode fazer com o sistema de painel dobrável em seu projeto é melhor deixar para sua imaginação.

    Os sistemas FOLD Panel Railing apresentam padrões CNC LASER CUT , que não devem ser confundidos com metal perfurado ou perfurado. caso de metal perfurado.

    O corte a laser também permite que você seja criativo com seus designs, desde designs personalizados e padrões de fluxo até logotipos e imagens da empresa.

    Especificação
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      Formed panels @ 4'-6" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Stainless Steel (304 or 316), Aluminum or Steel

      1. A. Stainless Steel (304 or 316)
        Finish Options:  #6 Satin, ECM or Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹

      2. B. Aluminum
        Finish Options:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $

      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      1. C.  Steel

      Finish Options:  Powder Coat

      Size/Spacing for Stainless Steel (304 or 316), Aluminum or Steel

      2" wide with 14GA thickness. 4'-0" max. O.C.

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

        B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

        C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
            Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
            Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. (1) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.

      Keywords:  Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, Panel Railings, Metal Panel Railings, Panel Railings

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafold-metal-panel-railing-system
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de produtosMetal Panel Railing System
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States