Publicar produtos
Bob - Pendant fixture
ZERO

Bob - Pendant fixture

Traduzido por Google,
Em colaboração com a conhecida marca de móveis Blå Station, a Zero forneceu ao seu sistema de sofá Bob um acessório que leva seus contornos a novas alturas enquanto é ancorado no encosto. Zero também oferece uma versão de luminária de chão independente e um pingente com o mesmo caráter redondo e simpático. Um LED regulável atrás de um escudo de brilho convexo fornece iluminação íntima e protegida; disponível em preto ou branco padrão. LED 10W/3000K.
Especificação
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module or with built in DALI driver. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup. Connection Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBob_pend
  • Familia de productoBob
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)195
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)260
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte