Publicar produtos
Bob Light XL - Pendant fixture
Bob Light XL - Pendant fixture
Bob Light XL - Pendant fixture
Bob Light XL - Pendant fixture
Bob Light XL - Pendant fixture
    ZERO

    Bob Light XL - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    Tudo começou com um sistema de sofá modular recebendo uma luminária integrada. E este último tinha as mesmas formas agradavelmente arredondadas do primeiro. Depois disso, mais e mais membros se juntaram à família Bob, incluindo uma luminária de chão, um pingente solo e um arco que ondula pelo espaço. E agora, um pingente bem grande, Bob XL: 400 mm de diâmetro.

    Especificação
    • Finish

      Painted aluminum in white RAL 9010, greybrown RAL 7006, black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7030. Diffuser in matt acrylic. Other colours on request.

      LED info

      System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: 955LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80/72.000H

      Installation

      Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup.

      Connection

      DCL plug or terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2022.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabob-light-xl
    • Familia de productoBob
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)243
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte