Publicar produtos
City Globe - Pendant fixture
ZERO

City Globe - Pendant fixture

Traduzido por Google,
A família City tornou-se a favorita de muitas pessoas, com sua forma arquetípica e diâmetro generoso. Sem mencionar sua ampla gama de aplicações. Uma variedade de globos pode ser escolhida: Esta luminária agora é ainda mais fácil de posicionar em diferentes tipos de ambientes.
Especificação
  • Finish: Painted aluminum. Black RAL 9005, white RAL 9010 or blue RAL 32021 as standard, other colours on request. Outer shade in grey toned acrylic. Inner shade in opal glass, cognac glass or grey glass. LED info: System power see chart. Luminaire Luminous Flux see shart. CCT 3000K SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling, 2,5 m wire pendant. Connection: Terminalblock 3x4 mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2018
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCity_Globe_pendant
  • Familia de productoCity Globe
  • Grupo de produtosPendant
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)444
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)5.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte