Publicar produtos
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
    ZERO

    Evy pendant - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    A EVY foi criada com a ambição de revitalizar espaços públicos, integrando perfeitamente iluminação e vegetação em uma unidade coesa. Dessa forma, o espaço é otimizado e a função prática da luminária é aprimorada com valor estético e funcional adicional. O nome EVY foi escolhido cuidadosamente, pois significa "vida" e "respiração", refletindo o propósito da luminária de promover vitalidade e bem-estar. Outra característica notável da EVY é a capacidade do usuário de personalizar a luminária selecionando a planta, dando a cada luminária uma expressão única e criando uma conexão pessoal com o produto. Seja usada como peça independente ou em grupos, a EVY se adapta perfeitamente a uma variedade de ambientes – de restaurantes e escritórios a residências – contribuindo para uma atmosfera mais vibrante e convidativa.

    Especificação
    • Finish

      Oiled ash veneer (can be stained on request). Micro prismatic diffuser. Internal removable flowerpot in aluminium. Artificial plants or real plants can be planted in the flowerpot (plant is not included).

      LED info

      System Power 9W. Luminaire Luminous Flux 835LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72 000 h.
      Light source G x 53: System Power 4,9W. Luminaire Luminous Flux 422LM. CCT 2700K. CRI >80. Life span 25 000 h.

      Installation

      Suspended through 3 x wire. Wire fittings included.

      Connection

      2,3m cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 21.

      Design

      Formateket 2025.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaevy-pendant
    • Familia de productoEvy
    • Grupo de produtosEvy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)178
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEnamelled Steel
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África
    Åland Islands
    Afghanistan
    Anguilla
    Egypt
    Albania
    Bahrain
    Antigua and Barbuda
    Andorra
    Iran
    Aruba
    Austria
    Iraq
    Barbados
    Belarus
    Israel
    Belize
    Belgium
    Jordan
    Bermuda
    Bosnia and Herzegovina
    Kuwait
    British Virgin Islands
    Bulgaria
    Lebanon
    Canada
    Croatia
    Oman
    Caribbean Netherlands
    Cyprus
    Palestine
    Cayman Islands
    Czech Republic
    Qatar
    Collectivity of Saint Martin
    Denmark
    Saudi Arabia
    Costa Rica
    Estonia
    Syria
    Cuba
    Faroe Islands
    Turquia
    Curaçao
    Finland
    United Arab Emirates
    Dominica
    France
    Yemen