Publicar produtos
Fog - Pendant fixture
Fog - Pendant fixture
Fog - Pendant fixture
Fog - Pendant fixture
    ZERO

    Fog - Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pendente em vidro transparente parcialmente jateado
    Especificação
    • Finish Painted steel. Shade in partly sand blasted clear glass. Incl. light source. Other colours on request LED info Including dimmable LED retrofit light source 4W, 5,5W or 7W. Installation In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup. Connection Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design Front 2014.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFog_pendant
    • Familia de productoFog
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Belize
    Albania
    Japan
    New Zealand
    Costa Rica
    Andorra
    Singapore