Publicar produtos
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pendente
    Especificação
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUmbrella_pendant_fixture
    • Familia de productoUmbrella
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte