Publicar produtos
A Light - Pendant fixture
A Light - Pendant fixture
A Light - Pendant fixture
    ZERO

    A Light - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    Um pingente com uma variável infinita onde os tons externos e internos podem ser variados ou onde ambos os tons podem ser pintados na mesma cor.
    A sombra interna recebe sua superfície suavemente iluminada, enquanto se mostra ativa e espalha uma atmosfera elegante e acolhedora. As fendas minimamente cortadas na parte superior da sombra externa espalham uma luz suave e fluindo para cima.
    Uma LUZ é a luz que prospera bem em todos os tipos de ambientes e pode ser pendurada individualmente ou em grupos. Na entrada do hotel, restaurante, no escritório, na loja, em casa ou onde você achar que fica melhor.
    Uma LUZ possui um módulo LED integrado com possibilidade de DALI.

    Especificação
    • Steel in white RAL 9010, black RAL 9005 or goldpleated. Outer shade in high gloss and inner shade matt. Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 673LM. CCT 3000K.

      SDCM 3.

      CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling-hook.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Jens Fager 2024.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaa-light
    • Familia de productoA Light
    • Grupo de produtosA Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)132
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)185
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPolished Red Gold
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Hong Kong
    Australia
    Belize
    Albania
    Japan
    New Zealand
    Costa Rica
    Andorra
    Singapore