Publicar produtos
Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Fixação de teto atemporal
    Especificação
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAllright_ceiling_large
    • Familia de productoAllright
    • Grupo de produtosCeiling fixtures
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)111
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)111
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte