Publicar produtos
Allright
ZERO

Allright

Traduzido por Google,
Fixação de teto atemporal
Especificação
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAllright_ceiling_small
  • Familia de productoAllright
  • Grupo de produtosCeiling fixtures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)111
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)111
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte