Publicar produtos
Allright
ZERO

Allright

Traduzido por Google,
Fixação de parede para instalação interior ou exterior
Especificação
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAllright_wall_fixture
  • Familia de productoAllright
  • Grupo de produtosWall fixture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)66
  • Largura (mm)268
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte