Publicar produtos
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Circular D 800 mm - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    Pendente/encaixe em alumínio pintado. Branco RAL 9016, preto RAL 9005, cinza RAL 9007, verde RAL 6020. Cortinas em metal pintado ou vidro transparente, vidro verde, vidro cinza ou vidro branco fosco, latão bruto/não tratado ou cobre. Cabo têxtil na cor correspondente. Com difusor opalino para luz de conforto ou com difusor transparente mate para downlight mais concentrado/alto rendimento. Outros tamanhos e cores sob consulta.

    Especificação
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacompose-rail-circular-d-800-mm
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)98
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte