Publicar produtos
Compose wall
Compose wall
Compose wall
Compose wall
    ZERO

    Compose wall

    Traduzido por Google,

    Os recém-chegados em 2023 à família Compose são luminárias de chão e de mesa, luminárias de parede e uma versão maior da cortina de metal. Eles completam a família Compose e oferecem uma ampla gama de opções. O Compose é conhecido por sua multiplicidade de expressões, graças às suas opções versáteis. O objetivo é oferecer uma luminária que seja mais uma ferramenta, ou um instrumento, a partir do qual a mais bela música possa ser composta. Let´s Compose!

    Especificação
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL 1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch. Other colours on request.


      LED info

      Including dimmable LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.


      Installation

      On wall.


      Connection

      Terminal block 3x2,5mm2.


      Design

      Jens Fager 2023.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacompose-wall
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de produtosWall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte