Publicar produtos
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Traduzido por Google,
    Fixação de parede com sombra de tecido
    Especificação
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On wall. Connection: With or without 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElements_wall_fixture
    • Familia de productoElements
    • Grupo de produtosWall fixture
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)310
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte