Publicar produtos
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
    ZERO

    Lumo - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    Lumo é um pingente clássico em forma de cone, fundido a partir de uma única peça de alumínio. O tom de seis milímetros de espessura termina elegantemente com um belo raio completo. O difusor é montado imperceptivelmente na sombra de uma forma que evita o brilho. O Lumo pode ser construído em conjunto com vários suportes de trilhos para formar formações retas, redondas, triangulares ou quadriláteras, suspensas de forma inteligente com os cabos do equipamento.

    Especificação
    • Finish

      Painted die-cast aluminum in black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7030, green RAL 6011, browngrey RAL 7006. Diffuser in matt acrylic. Can be ordered with diffuser in microprisma.Other colours on request. Textile cable in matching colour

      Led info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 830LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H.
      Alternative including dimmable GU10 LED lightsource 4,9W or 6,2W.

      Installation

      Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup.

      Connection

      Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2022.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalumo
    • Familia de productoLumo
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)209
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte