Publicar produtos
Mist
ZERO

Mist

Traduzido por Google,
Fixação de teto
Especificação
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMist_wall_ceiling
  • Familia de productoMist
  • Grupo de produtosCeiling/wall
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)3.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte