Publicar produtos
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
    ZERO

    Plant bollard

    Traduzido por Google,

    Dissuasor com abajur em alumínio e tubo em inox. Acabamento pintado em preto RAL 9005 ou corten. Outras cores sob consulta.
    O Plant é inspirado nas plantas ao ar livre, seus três tons diferentes oferecem um lugar lúdico na paisagem da cidade. PLANT suaviza e se mistura através de suas figuras amigáveis que podem ser misturadas ou do mesmo tipo. Em majestoso isolamento ou em grupos. PLANT também foi projetado para ser combinado com outros postes e luminárias de parede da linha Zero; feito de metal forte em preto ou corten. Finalizar.

    Especificação
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 930LMM. System power 12W. CCT 3000K. SDCM 3.
      CRI >80. >80. L80 >100.000h.

      Installation
      Fits buried foundation D 108 mm or with installation plate for installation above ground.

      Connection
      Fuse-box/terminal block 5x25mm2.

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplant-bollard
    • Familia de productoPlant
    • Grupo de produtosOutdoor bollard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1012
    • Largura (mm)157
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte