Publicar produtos
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Traduzido por Google,

    Luminária de parede IP44 em alumínio e metal, pintada de preto RAL 9005 ou acabamento corten. Difusor em vidro temperado Outras cores sob consulta. IK 7.

    Especificação
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplant-wall
    • Familia de productoPlant
    • Grupo de produtosOutdoor wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)156
    • Profundidade (mm)211
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)