Publicar produtos
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Traduzido por Google,
    Fixação do piso
    Especificação
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSilo_floor_fixture
    • Familia de productoSilo
    • Grupo de produtosFloor fixture
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1340
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFree standing luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte