Publicar produtos
Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
    ZERO

    Sprinkle floorlamp

    Traduzido por Google,

    Temos o prazer de anunciar a expansão de nossa popular coleção de iluminação Sprinkle com a introdução de uma luminária de chão, um pendente linear e um poste de amarração externo. Todas as peças apresentam a mesma silhueta geométrica marcante do pingente original, oferecendo elementos de design inesperados e distintos que adicionam sofisticação a qualquer espaço.

    Especificação
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.

      LED info

      Including dimmable Led lightsource 4,9W,6,2W/GU10 CRI 90. Can be delivered with 4000K on request.

      Installation

      On floor.

      Connection

      2,5 m cable with switch and plug.

      Design

      Note Design Studio 2023

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasprinkle-floorlamp
    • Familia de productoSprinkle
    • Grupo de produtosFloor lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1837
    • Largura (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte