Publicar produtos
N161 Effluent Pump with 20′ Cord

N161 Effluent Pump with 20′ Cord

Traduzido por Google,

Nossa Bomba de Efluentes não automática Modelo N161 foi projetada para remover efluentes ou águas subterrâneas em aplicações sépticas ou de efluentes. A N161 de 1/2 HP é uma bomba de efluentes confiável e comprovada. A N161 é uma bomba não automática que requer uma chave de boia piggyback ou painel de controle para operação. Ambas as opções permitem que você ajuste o ponto de ativação e desativação da bomba em campo. Isso é ideal em aplicações com poço profundo ou tanque de bombeamento.

O impulsor de vórtice da bomba permite a passagem de sólidos esféricos de 3/4". A folga do impulsor em relação à carcaça da bomba permite que água e sólidos passem livremente pela bomba. Essa combinação de características de design reduz a chance de entupimentos e tempo de inatividade.

A carcaça do motor, a carcaça da bomba e a base do Modelo 161 são construídas em ferro fundido. A etiqueta de identificação, a alça e as ferragens da bomba são feitas de aço inoxidável não corrosivo. Essa atenção aos detalhes garante que o Modelo 161 seja capaz de suportar as aplicações de efluentes mais exigentes.

Cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que ela atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.

Especificação
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic operation that will require a piggyback float switch or control panel to control the pump's on / off level
    • Corrosion resistant cast iron vortex impeller to allow free passage of 3/4" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodel-161-effluent-pump
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de produtosSeptic Effluent Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps