Publicar produtos
940 Oil Guard® System with N161 with 20′ Cord

940 Oil Guard® System with N161 with 20′ Cord

Traduzido por Google,

Nosso Oil Guard® Modelo 940 é um sistema completo para aplicações em poços de elevadores. Óleo pode vazar para o poço do elevador, contaminando as águas subterrâneas, e este sistema garante que a bomba remova a água, mas não o óleo. O sistema vem com uma bomba de 4/10 HP, um interruptor de bomba Oil Smart® e um alarme. Ele foi projetado para proteger o meio ambiente da contaminação por óleo.

Especificação
    • Pump Model: N161 with 6' (1.8 m) SO jacketed cord for oil resistance.
    • Controls are ASME A17.1 compliant
    • Pumps are durable, cast iron construction with powder coated epoxy finish and all stainless steel fittings
    • Includes Alarm Panel: 10-1526
    • Includes Oil Smart® Pump Switch: 10-1528
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoil-guard-system-5
  • Familia de productoSystems & Packages
  • Grupo de produtosElevator Sump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps

Disponibilidade da região

América do Norte