Nossa Bomba de Esgoto Modelo M267 com cabo de 25 pés foi projetada para remover esgoto bruto e águas residuais em aplicações com ejetor de esgoto. A M267 de nível profissional, com potência de 1/2 HP, é uma bomba de esgoto confiável e comprovada. Conhecida como "Waste-Mate", a M267 é uma bomba de esgoto totalmente automática operada por boia. A boia branca de polipropileno é sólida, o que a torna resistente à água. Isso garante que ela esteja sempre flutuante e possa ser ligada quando necessário.
O impulsor de vórtice da bomba permite a passagem de sólidos esféricos de 5 cm. A folga do impulsor em relação à carcaça da bomba permite que água e sólidos passem livremente pela bomba. Essa combinação de características de design reduz a chance de entupimentos e tempo de inatividade.
A caixa de interruptores, a carcaça do motor, a carcaça da bomba e a base do Modelo 267 são construídas em ferro fundido. A etiqueta de identificação da bomba, a proteção da boia, a alça, o braço do interruptor e as ferragens são feitos de aço inoxidável não corrosivo. Essa atenção aos detalhes garante que o Modelo 267 seja capaz de suportar as aplicações mais exigentes de ejetores de esgoto.
Cada bomba é submersa em água e testada de acordo com sua curva de desempenho publicada, garantindo que ela atenda às suas expectativas e ofereça tranquilidade imediatamente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |