Bica de latão cromado polido, rígida ou giratória, com 137 mm (5-3/8”) de distância entre os centros, para instalação em bancada. A unidade é fornecida com um controlador de fluxo laminar de 7,6 L (2,0 GPM) na base da bica (em conformidade com a norma ANSI A112.18.1 para fluxo), ferragens de montagem e uma porca de acoplamento NPSM de 1/2” para tubo de lavatório padrão. Os produtos Zurn sem chumbo (-XL) são uma linha de torneiras e acessórios de latão duráveis e de alta qualidade, projetados e fabricados para atender à Seção 1417 da Lei da Água Potável Segura (SDWA), que exige um teor médio ponderado de chumbo de no máximo 0,25% da superfície molhada.
Conformidade:
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |