Publicar produtos
Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Traduzido por Google,

Sistema completo de vaso sanitário comercial EcoVantage® de alta eficiência, 1,28 gpf, acionado por sensor, alimentado por bateria, montado no piso, com fluxômetro de diafragma cromado exposto e ativado por sensor ZER6000AV-HET-SM para abastecimento à esquerda ou à direita, assento sanitário comercial de frente aberta Z5955SS-EL e vaso sanitário de porcelana vitrificada montado no piso Z5665-BWL1 com kit de montagem de junta de flange de saída do vaso sanitário Z5972-COMB, fabricado pela Zurn.

Conformidade:

  • Dispositivo de fixação - Em conformidade com ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Válvula de descarga - Em conformidade com ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

  • 1,28 gpf (galões por descarga)
  • vaso sanitário de chão com borda frontal alongada e formato de bolinha.
  • Ação de descarga por jato de sifão de alta eficiência
  • sifão totalmente esmaltado de 2-1/8”
  • Grande área com água - 12' x 10'
  • Construção de tigela de parede em porcelana vítrea
  • Fluxômetro tipo diafragma completo com diafragma de vedação dupla Zurn Go Blue® TPE, resistente à cloramina, com bypass triplamente filtrado e resistente a entupimentos.
  • Quebra-vácuo de alta pressão com porca de acoplamento sextavada de peça única
  • Cordão ajustável
  • Botão de sobreposição mecânica verdadeiro
Especificação
  • Keywords: Floor Mounted Toilet, Sensor Flush Valve, Zurn Toilet System, Battery Powered Flush, Zurn Sensor Flush

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zwc4as
  • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • Grupo de produtosManual Flushometer Vitreous China
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)30
  • Largura (polegadas)12.25
  • Profundidade (polegadas)24.75
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro