Publicar produtos
Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit
Zurn

Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit

Traduzido por Google,
Banheira de mistura de balanceamento de pressão de alça única e unidade de chuveiro, cartucho de controle cerâmico com pistão de balanceamento de aço inoxidável, capacidade de conexão reversa integrada (para inverter as entradas de quente e frio, basta remover o cartucho e girar 180 graus), duas paradas de serviço/paradas de verificação e ajustáveis parada limite. Quando a válvula é ligada, ela deve girar da posição fria para a posição quente. Todos os acabamentos e alça expostos são de metal com superfície niquelada cromada polida. A válvula é fornecida com uma válvula desviadora de latão de duas vias, mangueira de metal flexível de 60", conexão de parede com barra deslizante de montagem de 24", (plástico ABS) chuveiro padrão -S1, braço, flange e (T2) bica da banheira desviadora com cromo acabamento chapeado. O corpo da válvula é uma válvula de quatro portas com um plugue de porta de banheira incluído para aplicações somente de chuveiro. As entradas da válvula, chuveiro e saída da banheira são todos padrão com conexões de rosca fêmea de 1/2" NPT. As opções de suor de cobre de 1/2" devem ser especificadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZurn_z7302-ss-mt-dv2p-hw
  • Familia de productoFinish Plumbing - Temp-Gard
  • Grupo de produtosTemp-Gard III
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte