Publicar produtos
Z7500-DV2P-HW Aqua-Panel® Institutional Shower Unit
Zurn

Z7500-DV2P-HW Aqua-Panel® Institutional Shower Unit

Traduzido por Google,

Unidade de chuveiro pré-fabricada em aço inoxidável, composta pela válvula de balanceamento de pressão TEMP-GARD com haste única em bronze, pistão de balanceamento em aço inoxidável e batentes de serviço integrados com acesso inferior. A unidade inclui: válvula desviadora bidirecional com unidade de chuveiro de parede, completa com barra de montagem de 610 mm, mangueira metálica de 1524 mm e conjunto de chuveiro padrão, com conjunto de tubulação de cobre de 13 mm, envolto por uma cobertura de aço inoxidável nº 4 de calibre 18 com acabamento escovado, chuveiro em latão cromado com controle de fluxo em suporte institucional.

Características:

  • Válvula de chuveiro balanceadora de pressão com haste única de bronze
  • Válvula desviadora bidirecional com parede de mão
  • Cobertura de aço inoxidável calibre 18

Palavras-chave: Unidade de chuveiro institucional Aqua-Panel®, Unidade de chuveiro Aqua-Panel, instalação de unidade de chuveiro Aqua Panel, unidade de chuveiro Aqua Panel Zurn, instalação de unidade de chuveiro Aqua Panel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZurn_z7500-dv2p-hw
  • Familia de productoFinish Plumbing - Temp-Gard
  • Grupo de produtosAqua-Panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte