Publicar produtos
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System
    Zurn

    Z5615-BWL EcoVantage® HET Wall Hung Toilet System

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Vitreous China, vaso sanitário suspenso de parede de alta eficiência de 1,1 gpf [4,2 Lpf] ou superior com ação de descarga por jato de sifão, borda frontal alongada com haste superior de 1-1/2” [39 mm]. O vaso sanitário universal de alta eficiência foi projetado para exceder os padrões da indústria com volumes de descarga de 1,1 galão por descarga.

    Características:

    • Volume de descarga universal HET de 1,1 - 1,6 gpf
    • Ação de jato de sifão com alçapão totalmente envidraçado de 2-1/8"
    • Disponível com haste superior ou traseira e alças para arrastadeira
    • Garantia limitada de 3 anos

    Conformidade:

    • Massachusetts aprovado
    • ASME A112.19.2
    • CSA® B45.1
    • cUPC®
    • Rotulado Watersense (1,1 gpf e 1,28 gpf)
    • Listado no CEC

    Palavras-chave: sanita alta, sanita de parede, sanita suspensa com tanque, sanitas zurn, furo único para torneira, 5615, sanita flutuante, sanita com tanque na parede, sistema de sanita, sanita suspensa, sanita zurn, Lavatório Suspenso, comercial vaso sanitário montado na parede, tanque de vaso sanitário montado na parede, vaso sanitário de parede com tanque, vaso sanitário suspenso comercial, dimensões do vaso sanitário montado na parede, vaso sanitário de parede, vaso sanitário suspenso residencial, vaso sanitário residencial montado na parede, vaso sanitário montado na parede sem tanque, placa de cabide, pendurado na parede sem tanque vaso sanitário, válvula de parede para vaso sanitário, vaso sanitário com ralo de parede, limite de peso do vaso sanitário, sistema de vaso sanitário na parede, vaso sanitário de sistema, tanque de vaso sanitário para montagem na parede, tanque de vaso sanitário de parede, vaso sanitário sem tanque comercial, instalação de vaso sanitário montado na parede, ralo de vaso sanitário, ecovantage

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz5615-bwl
    • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Grupo de produtosVitreous China
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-10-21
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)17
    • Largura (polegadas)14.37
    • Profundidade (polegadas)24.75
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 15 13
    • Título OmniclassWall Mounted Tankless Toilets

    Disponibilidade da região

    América do Norte