Publicar produtos
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Arquivado

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-FTD
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de produtosFire Sprinkler System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire fighting valves and devices
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION