Publicar produtos
Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased
Zurn

Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased

3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Hidrante de parede automático "anti-sifão" Ecolotrol encapsulado para instalação nivelada.

Conformidade :

  • Cidade de Los Angeles aprovada
  • Massachusetts MA aprovado

Características

  • Anti-sifão, anticongelante, drenagem automática
  • Hidrante de parede embutido para instalação nivelada
  • Conexão de mangueira opcional de 3/4" e 1"

Palavras-chave: Comercial, Encapsulado, Hidrantes, Prédios Governamentais, Anticongelante, Prédios Altos, Militar, Escritório, Assistência Médica, Sistemas Escolares, Instalações Educacionais, Universidades, Industrial, Serviço de Alimentação, Terrenos, Varejo, Hospitalidade, Entrada Pública, Complexo Esportivo/Centro Recreativo, Correcional/Institucional, Desenvolvimento, Civil, MasterSpec, 58867, Z1300, Z-1300,1300,300

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1300
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de produtosEncased Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service