Publicar produtos
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain

    3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    24 x 36 x 10 [914 x 610 x 254] Bacia de serviço de esfregão. Bacia moldada de compósito de alta densidade com prateleira de esfregona autodrenante integralmente moldada, corpo de drenagem em PVC, filtro de aço inoxidável e conexão de saída 3 [76] vedada. Certificações: Atende ANSI Z124.6, CSA listado e IAPMO listado no arquivo # 3561

    Conformidade:

    Aprovado por Massachusetts, CSA, UPC, IPC, NPCC

    Características:

    • Bacia de esfregona moldada composta de alta densidade projetada para aplicações comerciais
    • Filtro de cúpula de aço inoxidável/cesta de fiapos e dreno de PVC com porca de calafetagem ajustável e junta
    • Prateleira de esfregona totalmente moldada e autodrenante
    • 24" x 36" x 10" [610 mm x 954 mm x 254 mm]
    • Atende ANSI Z124.6, CSA listado e IAPMO listado no arquivo #3561

    Palavras-chave: filtro de aço inoxidável, pia de esfregão comercial, bacia de esfregão, ralo de PVC, pia de esfregão comercial, zurn z199, pia de esfregão inoxidável, pia de esfregão comercial, pia de esfregão, pia de esfregão zurn, mangueira de pia de esfregão, filtro de pia de esfregão, bacia de serviço de esfregão , lavatório de esfregão de aço inoxidável, pias de esfregão comercial, tamanho de pia de esfregão, pias moldadas, serviço de esfregão, pia de esfregão, zurn z1996-36, zurn z1996 36, receptor de esfregão, pia de esfregão revit, pias de esfregão de chão, z199 zurn, esfregão de chão comercial pia, esfregão de drenagem, pia de esfregão com dreno deslocado

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z1996-36
    • Familia de productoLight Commercial Drainage
    • Grupo de produtosMop Service Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-29
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)36
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-21 43 25 11
    • Título OmniclassMop Sinks